P1000A-F
Potenciómetro de realimentación 1 kΩ
Recomendación: conexionado como divisor de tensión. Tenga en cuenta la información de la ficha técnica.
- Precio de lista
- 167,00 EUR
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
- Conexión de potenciómetro
- Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² sin halógenos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- 346
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]