P5000A
Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable
- Precio de lista
- 105,00 EUR
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
Z-SPA
Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 114,60 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Conexión de potenciómetro
- Cable 1 m, 3 x 0.75 mm² sin halógenos
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- 346
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]