2. Actuadores
  3. Accesorios

S2A-H



Volver a categoría de productos
S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista
144,00 EUR
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
Ficheros CAD 3D
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
Contacto auxiliar
2x SPDT
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6 x 0.75 mm²
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)