SKM230-T-B12.1
Módulo de potencia para actuador rotativo CM..K.., AC 230 V, Todo-nada, IP40, Terminales
Multipack 10 uds.
- Precio de lista
- 1.920,00 EUR
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
- AC 230 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 16 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 24 VA
- Categoría de protección
- IP40
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]