EF24A-SR-S2

Actuador rotativo con función de seguridad, 30 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, 2 x SPDT, IP54

Precio de lista
764,00 EUR
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
IND-EFB

Indicador de posición, para EF..A

Precio de lista: 7,80 EUR
Su precio: ...

K9-2

Nuez de arrastre reversible, rango de nuez Ø12...26.7 mm

Precio de lista: 40,00 EUR
Su precio: ...

KH-EFB

Palanca para actuador Ancho de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: 24,60 EUR
Su precio: ...

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 52,00 EUR
Su precio: ...

ZG-EFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: 70,00 EUR
Su precio: ...

ZKN2-B

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 5,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ Alimentación de 24 V AC/DC

Precio de lista: 225,00 EUR
Su precio: ...

No categorizado

KH10

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø14...25 mm

Precio de lista: 24,60 EUR
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...

SGE24

Posicionador para montaje integrado

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: 82,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 12...26.7 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
4.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
30 Nm
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95