GK24A-1

Actuador rotativo con función de seguridad, 40 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 150 s, IP54

Precio de lista
652,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

AH-GMA

Palanca para actuador para nuez de arrastre estándar

Precio de lista: 21,00 EUR
Su precio: ...

KH10

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø14...25 mm

Precio de lista: 24,60 EUR
Su precio: ...

Z-SPA

Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la nuez de arrastre está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Precio de lista: 4,70 EUR
Su precio: ...

ZG-GMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 69,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador
Acoplamiento a ejes
Nuez de arrastre universal reversible 12...26.7 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
11 W
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
40 Nm
Sentido de giro (función de seguridad)
Se puede seleccionar con el interruptor entre 0...100%
Tiempo de giro (con función de seguridad)
35 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tipo de control
Todo-nada
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95