LF24-S

Actuador rotativo con función de seguridad, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 40...75 s, 1 x SPDT, IP54

Precio de lista
234,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

AV6-20

Prolongador de ejes 170 mm Ø10 mm para eje de compuerta Ø 6...16 mm

Precio de lista: 40,00 EUR
Su precio: ...

K6-1

Nuez de arrastre reversible, rango de nuez Ø16...20 mm

Precio de lista: 10,40 EUR
Su precio: ...

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 14,80 EUR
Su precio: ...

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: 12,70 EUR
Su precio: ...

KH-LF

Palanca para actuador, rango de nuez Ø8...16 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: 31,00 EUR
Su precio: ...

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø10...18 mm

Precio de lista: 13,80 EUR
Su precio: ...

Z-ARS180L

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para LF..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 58,00 EUR
Su precio: ...

ZDB-LF

Limitador de ángulo de giro, con tope final

Precio de lista: 8,00 EUR
Su precio: ...

ZF8-LF

Adaptador para ejes cuadrados, 8x8 mm, para LF..

Precio de lista: 9,00 EUR
Su precio: ...

ZG-LF1

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 84,00 EUR
Su precio: ...

ZG-LF3

Kit de montaje para acoplamiento para instalación lateral Ancho de la ranura 6.2 mm

Precio de lista: 93,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P1000A-F

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...

P200A-F

Potenciómetro de realimentación 200 Ω

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...

S2A-F

Contacto auxiliar 2 x SPDT

Precio de lista: 107,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
No
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...16 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Contactos auxiliares
1 x SPDT
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
4 Nm
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Tiempo de giro (motor)
40...75 s / 90°
Tipo de control
Todo-nada
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95