NF24A-MOD

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (40...150 s), IP54

Precio de lista
423,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales

Archivo

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

AV8-25

Extensión del eje 240 mm Ø20 mm para eje de la compuerta Ø 8...22.7 mm

Precio de lista: 45,00 EUR
Su precio: ...

IND-AFB

Indicador de posición, Para NF..A/SF..A

Precio de lista: 5,80 EUR
Su precio: ...

K7-2

Abrazadera reversible, para montaje centrado, para ejes de la compuerta Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Precio de lista: 24,80 EUR
Su precio: ...

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10, Multipack 10 uds.

Precio de lista: 148,00 EUR
Su precio: ...

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8, Multipack 10 uds.

Precio de lista: 127,00 EUR
Su precio: ...

KH-AFB

Palanca para actuador, para ejes de 3/4", rango de nuez Ø10...22 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: 21,00 EUR
Su precio: ...

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø10...18 mm

Precio de lista: 13,80 EUR
Su precio: ...

Z-ARS230L

Mecanismo antirrotación, 230 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 58,00 EUR
Su precio: ...

Z-SF

Extensión para base, Para NF..A/SF..A

Precio de lista: 4,40 EUR
Su precio: ...

ZF10-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF12-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF16-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZG-AFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: 73,00 EUR
Su precio: ...

ZKN2-B

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos

Accesorios eléctricos

P1000A-F

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...

P200A-F

Potenciómetro de realimentación 200 Ω

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...

S2A-F

Contacto auxiliar 2 x SPDT

Precio de lista: 107,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 275,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 10...25.4 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
3.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
7 W
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
10 Nm
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
40...150 s
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95