NF24A-SZ

Actuador rotativo con función de seguridad, 10 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, IP54

Precio de lista
308,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

AV8-25

Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø 8...22.7 mm

Precio de lista: 45,00 EUR
Su precio: ...

IND-AFB

Indicador de posición, Para NF..A/SF..A

Precio de lista: 5,80 EUR
Su precio: ...

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 14,80 EUR
Su precio: ...

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: 12,70 EUR
Su precio: ...

KH-AFB

Palanca para actuador, para ejes de 3/4", rango de nuez Ø10...22 mm, Anchura de la ranura 8.2 mm

Precio de lista: 21,00 EUR
Su precio: ...

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø10...18 mm

Precio de lista: 13,80 EUR
Su precio: ...

Z-ARS230L

Mecanismo antirrotación, 230 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 58,00 EUR
Su precio: ...

Z-SF

Extensión para base, Para NF..A/SF..A

Precio de lista: 4,40 EUR
Su precio: ...

ZF10-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF12-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF15-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF16-NSA-F

Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para NF..A/SF..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZKN2-B

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 5,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P1000A-F

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...

P200A-F

Potenciómetro de realimentación 200 Ω

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...

S2A-F

Contacto auxiliar 2 x SPDT

Precio de lista: 107,00 EUR
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...

SGE24

Posicionador para montaje integrado

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: 82,00 EUR
Su precio: ...

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ Alimentación de 24 V AC/DC

Precio de lista: 225,00 EUR
Su precio: ...

No categorizado

K7-2

Abrazadera reversible, para montaje centrado, para ejes de la compuerta Ø12.7 / 19.0 / 25.4 mm

Precio de lista: 24,80 EUR
Su precio: ...

ZG-AFB

Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral

Precio de lista: 73,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 10...25.4 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
2.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
10 Nm
Sentido de giro (función de seguridad)
Seleccionable según montaje L/R
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tipo de control
DC 0,5...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95