2. Actuadores
  3. Actuadores para condiciones ambientales exigentes

SF24G-SR-L



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SF24G-SR-L

SF24G-SR-L

Actuador rotativo con función de seguridad, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP66/67

Precio de lista
799,00 EUR
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
Z-KB-PG11

Z-KB-PG11

Prensaestopas para diámetro de cable ø4...10 mm

Precio de lista: 10,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

CRP24-B1

CRP24-B1

Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V

Precio de lista: 131,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGA24

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: 153,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGE24

SGE24

Posicionador para montaje integrado

Precio de lista: 153,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SGF24

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
HH24-FG

HH24-FG

Calefacción, con humidostato mecánico

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
HT24-FG

HT24-FG

Calefacción, con termostato ajustable

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
Z-UIC

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V

Precio de lista: 298,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía para dimensionado
7 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (sin halógenos)
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
DC 2...10 V
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor L/R
Sentido de giro (función de seguridad)
L (antihorario)
Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
Categoría de protección
IP66/67
Grado de protección NEMA
NEMA 4X
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 4X
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)