TF24-MFT
Actuador rotativo con función de seguridad, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s, IP42
- Precio de lista
- 301,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
AV6-20
Extensión del eje 170 mm ø10 mm para eje de la compuerta ø6...16 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH8
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm
Z-ARS180
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.
ZG-TF1
Kit de montaje para acoplamiento para montaje plano o lateral
Accesorio eléctrico
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 4 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Par de giro
- 2.5 Nm
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor L/R
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- No
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <25 s
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 6...12.7 mm
- Categoría de protección
- IP42
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]