2. Actuadores
  3. Actuadores para compuertas cortafuegos

BF230-2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
BF230-2

BF230-2

Actuador para compuerta cortafuegos, 18 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 120 s, 2x SPDT, IP54, Cable

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
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
  • Vídeos de productos
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
Datos para planificadores
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
ZA18-BF

ZA18-BF

Adaptador para eje cuadrado de 12 mm con eje redondo de 18 mm, L = 33 mm para BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Precio de lista: 63,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK-BF

ZK-BF

Adaptador para eje cuadrado con nuez para eje redondo 10...20 mm / cuadrado 10...16 mm para BF, BLF

Precio de lista: 38,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-B

ZK1-B

Manivela, 40 mm, para BLF, BF, BLE, BE

Precio de lista: 6,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-B.1

ZK1-B.1

Manivela, 40 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 154,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-B

ZK2-B

Manivela, 70 mm, para BLF, BF, BLE, BE

Precio de lista: 7,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-B.1

ZK2-B.1

Manivela, 70 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 176,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 230,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSN-BF

ZSN-BF

Soporte para SN2-C7 para BF

Precio de lista: 41,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZZ12-B

ZZ12-B

Indicador 12x12 mm para BLF, BF, BLE

Precio de lista: 6,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZZ12-B.1

ZZ12-B.1

Indicador 12x12 mm para BLF, BF, BLE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 230 V

Precio de lista: 471,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SN2-C7

SN2-C7

Contacto auxiliar 2x SPDT

Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 3 m

Precio de lista: 136,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 5 m

Precio de lista: 149,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZST-BS

ZST-BS

Conjunto de cables con enchufe 0.5 m para unidad de comunicación y alimentación

Precio de lista: 48,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Advantages of motorised fire dampers

Ventajas de compuertas cortafuegos motorizadas frente a mecánicas.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Escenarios de protección contraincendios

1. Compuertas cortafuegos no motorizadas vs. motorizadas
2. Automatiza periódicamente las pruebas de funcionalidad
3. Cierre y sellado nocturno de los sectores de incendios
4. Dispersión del humo en sistemas de aire exteriores

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
8 W
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía para dimensionado
12.5 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm² (sin halógenos)
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6x 0.75 mm² (sin halógenos)
Par de giro
18 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje L/R
Accionamiento manual
Con bloqueo de posición
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
<120 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
16 s
Acoplamiento a ejes
Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
Categoría de protección
IP54

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)