BFL24-SR
Actuador para compuerta cortafuegos, 4 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZA10-B.1
Adaptadores para ejes cuadrados 12/10 mm para BFL
Multipack 50 uds.
ZA11-B
Adaptadores para ejes cuadrados 12/11 mm para BFL, BFN
ZA11-B.1
Adaptadores para ejes cuadrados 12/11 mm para BFL, BFN
Multipack 50 uds.
ZA12ON-B.1
Adaptadores para ejes cuadrados 12/10 mm sin levas para BFL
Multipack 100 uds.
ZA8-B.1
Adaptadores para ejes cuadrados 12/8 mm para BFL
Multipack 50 uds.
ZKN1-B.1
Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
ZKN2-B.1
Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
ZSD-B.1
Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.
ZZN12-B.1
Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
Accesorio eléctrico
BAT72
Dispositivo de disparo termoeléctrico con botón de prueba, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72°C, Longitud de la varilla 65 mm
BAT72/9
Dispositivo de disparo termoeléctrico con botón de prueba, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72°C, Longitud de la varilla 90 mm
SN2-C7/300
Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 3 m
SN2-C7/500
Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 5 m
Actuadores para compuerta cortafuegos BFL y BFN
En materia de protección contra incendios puede confiar en nuestros actuadores para compuerta cortafuegos con Safety Position Lock™. En caso de incendio esta solución patentada mantiene de forma segura las compuertas cortafuegos en la posición de seguridad y viene incorporada de serie.
Advantages of motorised fire dampers
Ventajas de compuertas cortafuegos motorizadas frente a mecánicas.
Escenarios de protección contraincendios
1. Compuertas cortafuegos no motorizadas vs. motorizadas
2. Automatiza periódicamente las pruebas de funcionalidad
3. Cierre y sellado nocturno de los sectores de incendios
4. Dispersión del humo en sistemas de aire exteriores
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm², sin halógenos
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm², sin halógenos
- Par de giro
- 4 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- Con bloqueo de posición
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- <60 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- 20 s
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
- Categoría de protección
- IP54