BFL24-ST

Actuador para compuerta cortafuegos, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, <60 s, 2 x SPDT, IP54, Cable con enchufe de conector

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZA10-B

Adaptadores para ejes cuadrados 12/10 mm para BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Precio de lista: 1,60 EUR
Su precio: ...

ZA10-B.1

Adaptadores para ejes cuadrados 12/10 mm para BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 21,00 EUR
Su precio: ...

ZA11-B

Adaptadores para ejes cuadrados 12/11 mm para BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Precio de lista: 5,90 EUR
Su precio: ...

ZA11-B.1

Adaptadores para ejes cuadrados 12/11 mm para BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 220,00 EUR
Su precio: ...

ZA8-B

Adaptadores para ejes cuadrados 12/8 mm para BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE

Precio de lista: 2,40 EUR
Su precio: ...

ZA8-B.1

Adaptadores para ejes cuadrados 12/8 mm para BFL, BLF, BFN, BF, BLE, BEN, BEE
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 50,00 EUR
Su precio: ...

ZKN1-B

Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 4,60 EUR
Su precio: ...

ZKN1-B.1

Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZKN2-B

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 5,00 EUR
Su precio: ...

ZKN2-B.1

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 110,00 EUR
Su precio: ...

ZSD-B.1

Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 130,00 EUR
Su precio: ...

ZSN-B

Soporte para SN2-C7 para BFL, BFN

Precio de lista: 46,00 EUR
Su precio: ...

ZZN12-B

Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 4,20 EUR
Su precio: ...

ZZN12-B.1

Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 57,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

BKN230-24

Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 24 V con conector

Precio de lista: 194,00 EUR
Su precio: ...

BKN230-24-C-MP

Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 24 V con conector

Precio de lista: 287,00 EUR
Su precio: ...

BKN230-24-MOD

Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 24 V con conector

Precio de lista: 289,00 EUR
Su precio: ...

SN2-C7

Contacto auxiliar 2 x SPDT

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Actuadores para compuerta cortafuegos BFL y BFN

En materia de protección contra incendios puede confiar en nuestros actuadores para compuerta cortafuegos con Safety Position Lock™. En caso de incendio esta solución patentada mantiene de forma segura las compuertas cortafuegos en la posición de seguridad y viene incorporada de serie.
 

Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con bloqueo de posición
Acoplamiento a ejes
Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco pasante
Conexión eléctrica
Cable con enchufe de conector
Consumo de energía (en espera)
0.7 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54, Protección IP en todas las posiciones de montaje
Par
4 Nm
Tiempo de giro (con función de seguridad)
20 s
Tiempo de giro (motor)
<60 s / 90°
Tipo de control
Todo-nada
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95