BFL24-T/300
Actuador para compuerta cortafuegos, 4 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable, Dispositivo de disparo termoeléctrico BAT (72°C)
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZA10-B.1
Adaptadores para ejes cuadrados 12/10 mm para BFL
Multipack 50 uds.
ZA11-B
Adaptadores para ejes cuadrados 12/11 mm para BFL, BFN
ZA11-B.1
Adaptadores para ejes cuadrados 12/11 mm para BFL, BFN
Multipack 50 uds.
ZA12ON-B.1
Adaptadores para ejes cuadrados 12/10 mm sin levas para BFL
Multipack 100 uds.
ZA8-B.1
Adaptadores para ejes cuadrados 12/8 mm para BFL
Multipack 50 uds.
ZKN1-B.1
Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
ZKN2-B.1
Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
ZSD-B.1
Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.
ZZN12-B.1
Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
Accesorio eléctrico
BAT72
Dispositivo de disparo termoeléctrico con llave de control, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72 °C, Longitud de la varilla 65 mm
BAT72/9
Dispositivo de disparo termoeléctrico con llave de control, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Temperatura en el exterior del conducto: 72 °C, Longitud de la varilla 90 mm
ZBAT0
Tapa ciega para BAT (sin fusible térmico para temperatura en el interior del conducto)
ZBAT72
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Longitud de la varilla 65 mm
ZBAT72.1
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Longitud de la varilla 65 mm
Multipack 20 uds.
ZBAT72/9
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 72 °C (color negro), Longitud de la varilla 90 mm
ZBAT95
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 95 °C (color gris), Longitud de la varilla 65 mm
ZBAT95.1
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 95 °C (color gris), Longitud de la varilla 65 mm
Multipack 20 uds.
ZBAT95/9
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 95 °C (color gris), Longitud de la varilla 90 mm
ZBAT120
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 120 °C (color naranja), Longitud de la varilla 65 mm
ZBAT120.1
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 120 °C (color naranja), Longitud de la varilla 65 mm
Multipack 20 uds.
ZBAT140
Elemento de disparo de repuesto para BAT, Temperatura en el interior del conducto: 140 °C (color rojo), Longitud de la varilla 65 mm
SN2-C7/300
Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 3 m
SN2-C7/500
Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 5 m
ZST-BS
Conjunto de cables con enchufe 0.5 m para unidad de comunicación y alimentación
Escenarios de protección contraincendios
1. Compuertas cortafuegos no motorizadas vs. motorizadas
2. Automatiza periódicamente las pruebas de funcionalidad
3. Cierre y sellado nocturno de los sectores de incendios
4. Dispersión del humo en sistemas de aire exteriores
Advantages of motorised fire dampers
Ventajas de compuertas cortafuegos motorizadas frente a mecánicas.
Actuadores para compuerta cortafuegos BFL y BFN
En materia de protección contra incendios puede confiar en nuestros actuadores para compuerta cortafuegos con Safety Position Lock™. En caso de incendio esta solución patentada mantiene de forma segura las compuertas cortafuegos en la posición de seguridad y viene incorporada de serie.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.8 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 4 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 3 m, 2x 0.75 mm² (sin halógenos)
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 3 m, 6x 0.75 mm² (sin halógenos)
- Par de giro
- 4 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido del movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- Con bloqueo de posición
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- <60 s / 90°
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- 20 s
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
- Categoría de protección
- IP54