• Financial Summary
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
    • Financial Summary
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
  2. Actuadores
  3. Actuadores para compuertas cortafuegos

BFN230



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
BFN230

BFN230

Actuador para compuerta cortafuegos, 9 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, IP54, Cable

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
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
  • Vídeos de productos
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
ZA11-B

ZA11-B

Adaptadores para ejes cuadrados 12/11 mm para BFL, BFN

Precio de lista: 8,40 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZA11-B.1

ZA11-B.1

Adaptadores para ejes cuadrados 12/11 mm para BFL, BFN
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 320,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZKN1-B

ZKN1-B

Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 6,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZKN1-B.1

ZKN1-B.1

Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 147,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZKN2-B

ZKN2-B

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 6,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZKN2-B.1

ZKN2-B.1

Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 173,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSD-B.1

ZSD-B.1

Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 210,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZSN-B

ZSN-B

Soporte para SN2-C7 para BFN/BFL, BEN/BEE, BFA

Precio de lista: 60,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZZN12-B

ZZN12-B

Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE

Precio de lista: 5,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZZN12-B.1

ZZN12-B.1

Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.

Precio de lista: 77,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

BKN230-MOD

BKN230-MOD

Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para compuerta cortafuegos 230 V

Precio de lista: 440,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SN2-C7

SN2-C7

Contacto auxiliar 2x SPDT

Precio de lista: 94,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SN2-C7/300

SN2-C7/300

Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 3 m

Precio de lista: 127,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
SN2-C7/500

SN2-C7/500

Contacto auxiliar 2x SPDT longitud de cable: 5 m

Precio de lista: 139,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZST-BS

ZST-BS

Conjunto de cables con enchufe 0.5 m para unidad de comunicación y alimentación

Precio de lista: 43,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Vídeos de productos

Actuadores para compuerta cortafuegos BFL y BFN

En materia de protección contra incendios puede confiar en nuestros actuadores para compuerta cortafuegos con Safety Position Lock™. En caso de incendio esta solución patentada mantiene de forma segura las compuertas cortafuegos en la posición de seguridad y viene incorporada de serie.
 

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Advantages of motorised fire dampers

Ventajas de compuertas cortafuegos motorizadas frente a mecánicas.

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico

Escenarios de protección contraincendios

1. Compuertas cortafuegos no motorizadas vs. motorizadas
2. Automatiza periódicamente las pruebas de funcionalidad
3. Cierre y sellado nocturno de los sectores de incendios
4. Dispersión del humo en sistemas de aire exteriores

Reproducir ahora Compartir por correo electrónico
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC 230 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
4.5 W
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía para dimensionado
9 VA
Contacto auxiliar
2x SPDT
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 2x 0.75 mm², sin halógenos
Conexión de interruptor auxiliar
Cable 1 m, 6x 0.75 mm² (sin halógenos)
Par de giro
9 Nm
Tipo de control
Todo-nada
Sentido del movimiento del motor
seleccionable según montaje L/R
Accionamiento manual
Con bloqueo de posición
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
<60 s / 90°
Tiempo de giro (con función de seguridad)
20 s
Acoplamiento a ejes
Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
Categoría de protección
IP54

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)