BE230-12
Actuador para control de humo, 40 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZK1-B.1
Manivela, 40 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.
ZK2-B.1
Manivela, 70 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.
ZSD-B.1
Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.
ZZ12-B.1
Indicador 12x12 mm para BLF, BF, BLE
Multipack 100 uds.
Accesorio eléctrico
BKNE230-24
Unidad de comunicación y alimentación para actuadores para control de humo 24 V con conector
Smoke development with and without mechanical smoke control
Los sistemas mecánicos de extracción de humo con compuertas de extracción de humo motorizadas garantizan que las rutas de evacuación y rescate se mantengan libres de humo el mayor tiempo posible.
Se impide eficazmente la propagación del humo a las zonas contiguas y la entrada de aire limpio retarda la combustión súbita.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 8 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 15 VA
- Contactos auxiliares
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm², sin halógenos
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm², sin halógenos
- Par
- 40 Nm
- Tipo de control
- Todo-nada
- Sentido de movimiento del motor
- seleccionable según montaje L/R
- Accionamiento manual
- Con manivela
- Ángulo de giro
- 100
- Tiempo de giro (motor)
- <60 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]