BEE24-SR
Actuador para control de humo, 25 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 60 s, 2x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZKN1-B.1
Manivela, 40 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
ZKN2-B.1
Manivela, 63 mm, para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
ZSD-B.1
Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.
ZZN12-B.1
Indicador 12x12 mm para BFL, BFN, BEN, BEE
Multipack 100 uds.
Accesorio eléctrico
Smoke development with and without mechanical smoke control
Los sistemas mecánicos de extracción de humo con compuertas de extracción de humo motorizadas garantizan que las rutas de evacuación y rescate se mantengan libres de humo el mayor tiempo posible.
Se impide eficazmente la propagación del humo a las zonas contiguas y la entrada de aire limpio retarda la combustión súbita.
Actuadores de extracción de humo BEN y BEE
Gracias a la función Safety Position Lock™ diseñada especialmente, en caso de incendio las compuertas de extracción de humo se mantienen de forma segura en la posición de seguridad definida.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5.5 VA
- Contactos auxiliares
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm², sin halógenos
- Conexión de interruptor auxiliar
- Cable 1 m, 6x 0.75 mm², sin halógenos
- Par
- 25 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido de movimiento del motor
- seleccionable según montaje
- Accionamiento manual
- Con manivela
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- <60 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
- Categoría de protección
- IP54
- Temperatura ambiente
- -30...55°C [-22...131°F]