BLE230

Actuador para control de humo, 15 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 30 s, 2 x SPDT, Eje cuadrado 12x12 mm, IP54, Cable

Solamente disponible a través de los fabricantes de compuertas de extracción de humo

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Vídeos de productos
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZK1-B

Manivela, 40 mm, para BLF, BF, BLE, BE

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos

ZK1-B.1

Manivela, 40 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos

ZK2-B

Manivela, 70 mm, para BLF, BF, BLE, BE

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos

ZK2-B.1

Manivela, 70 mm, para BLF, BF, BLE, BE
Multipack 100 uds.

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos

ZSD-B.1

Bolsa protectora con alambre para cierre
Multipack 100 uds.

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos

ZZ12-B

Indicador 12x12 mm para BLF, BF, BLE

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos

ZZ12-B.1

Indicador 12x12 mm para BLF, BF, BLE
Multipack 100 uds.

Disponible sólo a través de los fabricantes de compuertas cortafuegos
Vídeos de productos
Por favor acepte cookies de preferencias para ver este vídeo.

Smoke development with and without mechanical smoke control

Los sistemas mecánicos de extracción de humo con compuertas de extracción de humo motorizadas garantizan que las rutas de evacuación y rescate se mantengan libres de humo el mayor tiempo posible.

Se impide eficazmente la propagación del humo a las zonas contiguas y la entrada de aire limpio retarda la combustión súbita.

Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con manivela
Acoplamiento a ejes
Eje cuadrado 12x12 mm, eje hueco continuo
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
1 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
5 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
15 Nm
Tiempo de giro (motor)
<30 s / 90°
Tipo de control
Todo-nada
Voltaje AC/DC
AC 230 V
Ángulo de giro
105