AVK24A-SZ-TPC
Actuador para válvulas de asiento con función de seguridad NC / NO, 2000 N, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 150 s, Carrera nominal 32 mm, IP54, Terminales con cable
- Precio de lista
- 1.457,00 EUR
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
- 5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 9.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales con cable 1 m, 4 x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Fuerza
- 2000 N
- Tipo de control
- DC 0.5...10 V
- Accionamiento manual
- Con pulsador
- Carrera nominal
- 32 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 32 mm
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- 35 s
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]