CQ24A-BAC
Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 75 s, IP40
- Precio de lista
- 199,00 EUR
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
Accesorios mecánicos
Herramientas
Belimo Assistant App
Belimo Assistant App, App para smartphones para una puesta en marcha, parametrización y mantenimiento sencillos
Detalles
Especificaciones
- Accionamiento manual
- Con actuador (desmarcado)
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 0.6 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.7 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP40
- Par
- 1 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V