CQD230A-20

Actuador rotativo (ZoneTight), 1 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 15 s, IP40

Precio de lista
100,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

Ficheros CAD 2D

Ficheros CAD 3D

BIM / Revit

VDI 3805

Software/aplicaciones

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

Z-ESCM

Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM.. / UH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 18,00 EUR
Su precio: ...

ZCQ-E

Extensión del eje CQ

Precio de lista: 20,90 EUR
Su precio: ...

ZCQ-W

Cubierta de la carcasa CQ, Color: blanco RAL

Precio de lista: 6,60 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con actuador (desmarcado)
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.7 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP40
Par
1 Nm
Tiempo de giro (motor)
15 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V