CQK24A-MPL
Actuado rotativo con función de seguridad (ZoneTight) NC, 1 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 75 s, IP40
- Precio de lista
- 162,00 EUR
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
Accesorios mecánicos
Accesorios eléctricos
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Precio de lista: 226,00 EUR
Su precio: ...
Herramientas
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Precio de lista: 28,60 EUR
Su precio: ...
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Precio de lista: 538,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Accionamiento manual
- Con actuador (desmarcado)
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 0.5 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 0.6 W
- Función de seguridad
- Función de seguridad
- Grado de protección
- IP40
- Par
- 1 Nm
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Fijo, sin tensión, cerrado (tope final normalmente cerrado = 0 %)
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- 60 s
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tipo de control
- Con comunicación
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V