Inicio

Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

Ver carpeta de descargas
Ir al centro de descargas

Artículos en su cesta

La cesta está vacía.
Artículo(s) en cesta

Solution

Cantidad:
Total:
Ver cesta / lista de proyectos
Abrir una lista de proyectos diferente
Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Rusia
    • Serbia y Montenegro
    • Sudáfrica
    • Suecia
    • Suiza
    • Turquía
    • Ucrania

    Asia y Pacífico
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
    • Válvulas de Control Independientes de la Presión
    • Válvulas de zona
    • Válvulas de control caracterizadas
    • Válvulas de bola
    • Válvulas de Mariposa
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
    • Actualización del sistema con mejor tecnología
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones
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
    • Aplicaciones: Unidades de Tratamiento de Aire (UTAs)
  • Sobre nosotros

    Belimo

    • Perfil
    • Misión y valores
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
  • Elementos en su carpeta de descargas

    La carpeta de descargas está vacía
    elemento(s) en carpeta de descargas

    !

    Ver carpeta de descargas
    Ir al centro de descargas
  • Artículos en su cesta

    La cesta está vacía.
    Artículo(s) en cesta

    Solution

    Cantidad:
    Total:
    Ver cesta / lista de proyectos
    Abrir una lista de proyectos diferente
    Exportar como .xlsx Exportar como .csv Importar de .cvs Importar de .bel
  1. Inicio
  2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

RV24A-SR



Volver a categoría de productos
RV24A-SR

RV24A-SR

Actuador para válvula de asiento, 4500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, Carrera nominal 50 mm, IP54

Precio de lista
1.215,00 EUR
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
Accesorio eléctrico

S2A-H

S2A-H

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 123,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
6 W
Consumo de energía (en espera)
1.5 W
Consumo de energía para dimensionado
11 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 4 x 0.75 mm²
Fuerza
4500 N
Tipo de control
DC 2...10 V
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
50 mm
Tiempo de giro (motor)
150 s / 50 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
0...50°C [32...122°F]
Contacte con nosotros Política de privacidad Cambiar la configuración de privacidad Imprenta Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía
+34 91 304 11 11
AM UE
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)