2. Actuadores
  3. Actuadores para válvula

SR24A-MOD-J6



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SR24A-MOD-J6

SR24A-MOD-J6

Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, 90 s (90...350 s), IP40, Clavija RJ12

Precio de lista
475,00 EUR
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones

  • Descargar
0 Artículo(s) seleccionado(s)
Descarga seleccionada Compartir seleccionados por correo electrónico Añadir seleccionados a carpeta de descargas Ir a carpeta de descargas
Accesorios

Accesorio eléctrico

Z-STRJ.1

Z-STRJ.1

Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 385,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 429,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZTH EU

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 94,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.25 W
Consumo de energía para dimensionado
6 VA
Control de la conexión de alimentación
Clavija RJ12
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
90...350 s
Categoría de protección
IP40
Grado de protección NEMA
NEMA 1
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 1
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)