Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

SRF24A-SZ-O

Actuador rotativo con función de seguridad NO, 20 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 90 s, IP54

Precio de lista
446,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
5.5 W
Función de seguridad
Función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
20 Nm
Sentido de giro (función de seguridad)
Válvula abierta, desenergizada, normalmente abierta (A – AB = 100%)
Tiempo de giro (con función de seguridad)
<20 s
Tiempo de giro (motor)
90 s / 90°
Tipo de control
DC 0,5...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V