SRFA-5-O
Actuador rotativo con función de seguridad NO, 20 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, Todo-nada, 75 s, IP54, F05
- Precio de lista
- 498,00 EUR
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
- Accionamiento manual
- Por medio de una manivela y un interruptor de cierre
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 7 W
- Función de seguridad
- Función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Par
- 20 Nm
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Válvula abierta, desenergizada, normalmente abierta (A – AB = 100%)
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <20 s
- Tiempo de giro (motor)
- 75 s / 90°
- Tipo de control
- Todo-nada
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V