SVC24A-SR-TPC
Actuador para válvula de asiento, 1500 N, AC/DC 24 V, 2...10 V, 35 s, Carrera nominal 20 mm, IP54, Terminales con cable
- Precio de lista
- 694,00 EUR
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
- 4 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.5 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales con cable 1 m, 4x 0.75 mm² (Terminal 4 mm²)
- Fuerza
- 1500 N
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 20 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 20 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- 0...50°C [32...122°F]