SY11-230A-3-T
Actuador rotativo, 3000 Nm, AC 230 V, Todo-nada, 3 puntos, 73 s, 2 x SPDT, IP67, F16, Terminales
- Precio de lista
- 8.627,00 EUR
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
- Ángulo de giro
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Temporal con reductor manual (no giratorio)
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 397 W
- Contactos auxiliares
- 2 x SPDT
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP67
- Par
- 3000 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 73 s / 90°
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V