SY4-24-3-T
Actuador rotativo, 400 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 20 s, 2x SPDT, IP67, F10/F12, Terminales
- Precio de lista
- 3.832,00 EUR
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
- 195 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 226 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 2.5 mm² (Cable 2x 1,5 mm² o 1x 2,5 mm²)
- Par de giro
- 400 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Accionamiento manual
- Temporal con reductor manual (no giratorio)
- Ángulo de giro
- 90°
- Tiempo de giro (motor)
- 20 s / 90°
- Categoría de protección
- IP67
- Temperatura ambiente
- -30...65°C [-22...149°F]