SY4-24-SR-T

Actuador rotativo, 400 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 23 s, 2 x SPDT, IP67, F10, Terminales

Precio de lista
3.880,00 EUR
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
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en funcionamiento)
254 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP67
Par
400 Nm
Tiempo de giro (motor)
23 s / 90°
Tipo de control
DC 0,5...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V