SY5-230-MF-T
Actuador rotativo, 500 Nm, AC 230 V, MFT, 2...10 V, 22 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminales
- Precio de lista
- 4.969,00 EUR
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
Herramientas de ajuste
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Precio de lista: 24,80 EUR
Su precio: ...
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Precio de lista: 466,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
Especificaciones de válvula
- Ángulo de giro
- 90
Especificaciones del actuador
- Accionamiento manual
- Temporal con reductor manual (no giratorio)
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 211 W
- Contactos auxiliares
- 2 x SPDT
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP67
- Par
- 500 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 22 s / 90°
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Voltaje AC/DC
- AC 230 V