Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

SY5-230-SR-T

Actuador rotativo, 500 Nm, AC 230 V, 0.5...10 V, 22 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminales

Precio de lista
4.772,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en funcionamiento)
211 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP67
Par
500 Nm
Tiempo de giro (motor)
22 s / 90°
Tipo de control
DC 0,5...10 V
Voltaje AC/DC
AC 230 V