Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

SY5-24-SR-T

Actuador rotativo, 500 Nm, AC/DC 24 V, 0.5...10 V, 30 s, 2 x SPDT, IP67, F10/F12, Terminales

Precio de lista
4.562,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM

Ficheros CAD 2D

BIM / Revit

Detalles

Especificaciones

Especificaciones de válvula

Ángulo de giro
90

Especificaciones del actuador

Accionamiento manual
Temporal con reductor manual (no giratorio)
Conexión eléctrica
Terminales
Consumo de energía (en funcionamiento)
232 W
Contactos auxiliares
2 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP67
Par
500 Nm
Tiempo de giro (motor)
30 s / 90°
Tipo de control
DC 0,5...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V