TRF24-MFT
Actuador rotativo con función de seguridad NC, 2.5 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 90 s, IP42
- Precio de lista
- 285,00 EUR
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
Accesorios eléctricos
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Precio de lista: 179,00 EUR
Su precio: ...
Herramientas de ajuste
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Conexión eléctrica
- Cable
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Función de seguridad
- Función de seguridad
- Grado de protección
- IP42
- Par
- 2.5 Nm
- Sentido de giro (función de seguridad)
- Válvula cerrada, desenergizada, normalmente cerrada (A – AB = 0%)
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- <25 s
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0,5...10 V
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V