VNR24A-LP1
Actuador rotativo, 10 Nm, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet/IP, Modbus TCP, 2...10 V, 90 s (45...170 s), IP40
- Precio de lista
- 996,00 EUR
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
Z-STRJ.1
Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.
Precio de lista: 410,00 EUR
Su precio: ...
Herramientas
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades parametrizables y con comunicación
Precio de lista: 438,00 EUR
Su precio: ...
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
Precio de lista: 101,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 4.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6.5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 6x 0.5 mm²
- Conexión Ethernet
- Clavija RJ45
- Par de giro
- 10 Nm
- Tipo de control
-
- BACnet/IP
- Modbus TCP
- Nube
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Tiempo de giro (motor)
- 90 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 45...170 s
- Categoría de protección
- IP40
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]