Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

VNV24A-LP1

Actuador para válvula de asiento, 1000 N, AC/DC 24 V, Cloud, BACnet IP, Modbus TCP, 150 s (90...150 s), Carrera nominal 20 mm, IP40

Precio de lista
906,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

CAD / BIM

Integración de sistema

Documentos actuales

Casos de éxito

Accesorios

Accesorios mecánicos

ZNV-C

Acoplamiento de repuesto

Precio de lista: 15,40 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

Z-STRJ.1

Arandela para el módulo de conexión RJ
Multipack 50 uds.

Precio de lista: 314,50 EUR
Su precio: ...

Herramientas

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 78,00 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 489,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Carrera nominal
20 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
1.5 W
Fuerza
1000 N
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP40, IP54 cuando se utiliza una tapa protectora o una arandela protectora para clavija RJ45
Tiempo de giro (motor)
150 s / 20 mm
Tipo de control
  • BACnet IP
  • Modbus TCP
  • Nube
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V