PKCA-BAC-S2-T
Actuador rotativo con función de seguridad, 160 Nm, AC 24...240 V / DC 24...125 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 35 s (30...120 s), 2x SPDT, IP66/67, Terminales
- Precio de lista
- 3.312,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Vídeos de productos
- Detalles
Accesorio mecánico
ZPR05
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 17
ZPR06
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 14
ZPR08
Kit de adaptador con anillo distanciador, F07, cuadrado offset 45°, SW 17
ZPR09
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F05/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14
ZPR10
Kit de adaptador RetroFIT+, F05/F07/F10 (tornillos F05 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 14
ZPR11
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (incl. tornillos F07), cuadrado offset 45°, SW 18
ZPR12
Kit de adaptador RetroFIT+, F07/F10 (tornillos F07 incl.), cabeza plana/cuadrada, SW 16
Accesorio eléctrico
Z-UIC
Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
Pasarelas y módulos de campo
Sensores
01DT-1BN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BP
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BR
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1BT
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Pt1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CN
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 150 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CP
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 200 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CR
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 300 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
01DT-1CT
Sensor de conducto/inmersión de temperatura pasivo, Ni1000, Longitud de la varilla 450 mm, Diámetro de la varilla 6 mm
22ADP-18QB
Sensor de presión diferencial para aire, -150...250 Pa, Cero automático, 0...5 V, 0...10 V, 4...20 mA, LCD
No categorizado
22DTH-11M
Sensor de conducto de Humedad / Temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V, Longitud de la varilla 140 mm, Diámetro de la varilla 19.5 mm
22UTH-11
Sensor exterior con protección climática para humedad/temperatura activo, 0...5 V, 0...10 V
Cómo instalar y cablear actuadores PR, PK y PM para mantener una alta calificación IP
Montaje y cableado correcto: IP66/67 con actuadores PR, PM y PK.
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 24...240 V / DC 24...125 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 52 W
- Consumo de energía (en espera)
- 6 W
- Consumo de energía para dimensionado
- con 24 V 54 VA / con 240 V 68 VA
- Contacto auxiliar
- 2x SPDT
- Conexión de la alimentación
- Terminales 2.5 mm²
- Conexión del control
- Terminales 1.5 mm²
- Conexión de interruptor auxiliar
- Terminales 2.5 mm²
- Par de giro
- 160 Nm
- Tipo de control
-
- BACnet MS/TP
- Modbus RTU
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- 4...20 mA
- Todo-nada
- 3 puntos
- Híbrido (con comunicación/analógico)
- Sentido del movimiento del motor
- Electrónico y reversible
- Accionamiento manual
- Palanca
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- 35 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 30...120 s
- Tiempo de giro (con función de seguridad)
- 30 s
- Acoplamiento a ejes
- Eje cuadrado 17x17 mm
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]