Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

SMQ24G-MF

Actuador rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, MFT, 2...10 V, 7 s, IP66/67

Precio de lista
781,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Accesorios

Accesorios mecánicos

Z-KB-PG11

Prensaestopas para diámetro de cable Ø 4...10 mm

Precio de lista: 8,64 EUR
Su precio: ...

Z-SPA

Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Precio de lista: 5,20 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

CRP24-B1

Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V

Precio de lista: 120,00 EUR
Su precio: ...

HH24-MG

Calefacción, con humidostato mecánico

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

HT24-MG

Calefacción, con termostato ajustable

Por favor, póngase en contacto con su representante de ventas local para realizar el pedido.

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

S2A GR

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable, gris

Precio de lista: 83,10 EUR
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...

SGE24

Posicionador para montaje integrado

Precio de lista: 126,00 EUR
Su precio: ...

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: 89,70 EUR
Su precio: ...

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, Alimentación de 24 V AC/DC

Precio de lista: 245,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 300,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 489,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador, puede bloquearse (bajo la carcasa protectora)
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
Con función de seguridad
NA
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
15 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Par
16 Nm
Tiempo de giro (motor)
7 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
7...35 s
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95