SMQ24G-SR
Actuador rotativo, 16 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 7 s, IP66/67
- Precio de lista
- 802,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Z-SPA
Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la abrazadera está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..
Multipack 20 uds.
Accesorio eléctrico
CRP24-B1
Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V
HH24-MG
Calefacción, con humidostato mecánico
HT24-MG
Calefacción, con termostato ajustable
Z-UIC
Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V
Herramientas
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 15 W
- Consumo de energía (en espera)
- 2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 26 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm² (sin halógenos)
- Par
- 16 Nm
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Sentido de movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Accionamiento manual
- Con pulsador, puede bloquearse (bajo la carcasa protectora)
- Ángulo de giro
- 95
- Tiempo de giro (motor)
- 7 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Accionador del eje, abrazadera universal 12...26.7 mm
- Categoría de protección
- IP66/67
- Grado de protección NEMA
- NEMA 4X
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 4X
- Temperatura ambiente
- -30...40°C [-22...104°F]