CH230-L100.2
Actuador lineal, 125 N, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 380 s, Carrera nominal 100 mm, IP54
Multipack 20 uds.
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
Z-DS1
Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales
Precio de lista: 20,20 EUR
Su precio: ...
Z-ESCM
Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 23,40 EUR
Su precio: ...
Z-MA
Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.
Precio de lista: 130,00 EUR
Su precio: ...
Detalles
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC 100...240 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 1.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 3 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
- Fuerza
- 125 N
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- mediante instalación eléctrica
- Accionamiento manual
- Con desembrague magnético
- Carrera nominal
- 100 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 380 s / 100 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]