Actuadores
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
    Válvulas
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
    Actuadores
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
    Válvulas
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
  2. Actuadores
  3. Actuadores lineales

CH24-L100.2



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
CH24-L100.2

CH24-L100.2

Actuador lineal, 125 N, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 380 s, Carrera nominal 100 mm, IP54
Multipack 20 uds.

Por favor, póngase en contacto con su representante local de Belimo para realizar el pedido.
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
Z-AS2

Z-AS2

Kit de parada, para LH.. / CH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 92,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-DS1

Z-DS1

Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales

Precio de lista: 21,70 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ESCM

Z-ESCM

Tope final mecánico, para CM.. / CH.. / CQ.. / CQK.. / KR.. / UM..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 25,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-FKCH

Z-FKCH

Nuez del muelle, para CH..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 29,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-KS2

Z-KS2

Pieza de acoplamiento M6

Precio de lista: 65,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-MA

Z-MA

Desembrague magnético, para CM.. / CH.. / CM..D..
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 140,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
0.5 W
Consumo de energía (en espera)
0.2 W
Consumo de energía para dimensionado
1 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 3x 0.75 mm²
Fuerza
125 N
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Sentido del movimiento del motor
mediante instalación eléctrica
Accionamiento manual
Con desembrague magnético
Carrera nominal
100 mm
Tiempo de giro (motor)
380 s / 100 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Términos y condiciones generales de venta Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)