LH24A-MP300
Actuador lineal, 150 N, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (70...270 s / 100 mm), Carrera nominal 300 mm, IP54
- Precio de lista
- 263,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
Z-DS1
Soporte giratorio, para actuador lineal, para compensación de fuerzas transversales
Accesorio eléctrico
CRP24-B1
Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V
Z-UIC
Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.3 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 5 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Cable 1 m, 4x 0.75 mm²
- Fuerza
- 150 N
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- Seleccionable con interruptor
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Carrera nominal
- 300 mm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 100 mm
- Tiempo de giro del motor variable
- 70...270 s / 100 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]