LM24A-MOD

Actuador rotativo, 5 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 150 s (35...150 s), IP54

Precio de lista
245,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM / VDI

BIM / Revit

VDI 3805

Integración de sistema

Documentos actuales

Archivo

Software/aplicaciones

Accesorios

Accesorios mecánicos

AV6-20

Extensión del eje 170 mm Ø10 mm para eje de la compuerta Ø 6...16 mm

Precio de lista: 40,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...20 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA10

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...10 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 238,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA13

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...13 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 238,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA16

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...16 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 238,00 EUR
Su precio: ...

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 50,00 EUR
Su precio: ...

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 42,00 EUR
Su precio: ...

ZF10-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF12-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF8-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZFRL10-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

ZFRL12-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

ZFRL8-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 275,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 6...20 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
1.3 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2.5 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54, NEMA 2, UL Enclosure Type 2
Par
5 Nm
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
35...150 s
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0,5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95