NMQ24A-MF

Actuadores super-rápidos, 8 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 4 s, IP54

Precio de lista
357,00 EUR
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
20334-00001

Limitador de ángulo de giro para K-NA y K-SA

Precio de lista: 3,20 EUR
Su precio: ...

AH-25

Palanca para actuador para nuez de arrastre estándar (unilateral)

Precio de lista: 11,90 EUR
Su precio: ...

K-ENMA

Nuez estándar unilateral para NM..A, rango de nuez Ø8...26 mm con adaptador
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 238,00 EUR
Su precio: ...

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 42,00 EUR
Su precio: ...

Z-SPA

Adaptador para contacto auxiliar y potenciómetro de realimentación, si la nuez de arrastre está montada por debajo en xMQ..A.., NKQ..A.., GK..A..

Precio de lista: 4,70 EUR
Su precio: ...

ZF10-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF12-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF15-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZF16-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 100,00 EUR
Su precio: ...

ZG-NMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 50,00 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

Z-UIC

Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ Alimentación de 24 V AC/DC

Precio de lista: 225,00 EUR
Su precio: ...

Herramientas de ajuste

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 275,00 EUR
Su precio: ...

MFT-P

Belimo PC-Tool, Software para ajustes y diagnósticos

Disponible como descarga gratuita

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 23,70 EUR
Su precio: ...

ZTH EU

Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA

Precio de lista: 453,00 EUR
Su precio: ...

No categorizado

AV8-25

Extensión del eje 240 mm Ø20 mm para eje de la compuerta Ø 8...22.7 mm

Precio de lista: 45,00 EUR
Su precio: ...

K-ENSA

Abrazadera estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez Ø8...26 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 158,00 EUR
Su precio: ...

K-SA

Abrazadera reversible para SM..A, NKQ.., NMQ.., rango de nuez Ø10...20 mm

Precio de lista: 21,60 EUR
Su precio: ...

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 88,00 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 54,00 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 72,00 EUR
Su precio: ...

SGA24

Posicionador para montaje mural

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...

SGE24

Posicionador para montaje integrado

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...

SGF24

Posicionador para montaje frontal

Precio de lista: 82,00 EUR
Su precio: ...

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 50,00 EUR
Su precio: ...

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 71,00 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, nuez de arrastre universal 8...26.7 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
2 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
13 W
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
8 Nm
Tiempo de giro (motor)
4 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
4...20 s
Tipo de control
DC 2...10 V
Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Ángulo de giro
95