2. Actuadores
  3. Actuadores sin función de seguridad

SM24A-MOD



Conozca más detalles
Volver a categoría de productos
SM24A-MOD

SM24A-MOD

Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, BACnet MS/TP, Modbus RTU, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54

Precio de lista
393,00 EUR
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
Integración de sistemas

Documentos actuales

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Archivo

  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar
  • Descargar

Software / Aplicaciones
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
Z-SMA

Z-SMA

Extensión para base para SM..A a SM../AM../SMD24R

Precio de lista: 10,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AH-20

AH-20

Palanca para actuador para abrazadera estándar (reversible)

Precio de lista: 16,90 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AV12-25-I

AV12-25-I

Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø12...21 mm CrNi

Precio de lista: 70,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
AV8-25

AV8-25

Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø8...22.7 mm

Precio de lista: 59,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
K-ENSA

K-ENSA

Abrazadera estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez ø8...26 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 208,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
K-ENSA-I

K-ENSA-I

Abrazadera estándar unilateral para SM..A para CrNi (INOX), rango de nuez ø12...26 mm, para eje de CrNi (INOX)
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 340,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
K-SA

K-SA

Abrazadera reversible para SM..A, NKQ..A, NMQ..A, rango de nuez ø10...20 mm

Precio de lista: 28,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG10A

KG10A

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10

Precio de lista: 22,10 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KG8

KG8

Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8

Precio de lista: 18,80 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
KH8

KH8

Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm

Precio de lista: 18,20 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS180

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 66,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-ARS230

Z-ARS230

Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 68,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Z-PI

Z-PI

Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 62,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF10-NSA

ZF10-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF12-NSA

ZF12-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF15-NSA

ZF15-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZF16-NSA

ZF16-NSA

Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 132,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZG-SMA

ZG-SMA

Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano

Precio de lista: 72,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Accesorio eléctrico

S1A

S1A

Contacto auxiliar 1x SPDT adaptable

Precio de lista: 71,30 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
S2A

S2A

Contacto auxiliar 2x SPDT adaptable

Precio de lista: 95,50 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P10000A

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P1000A

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
P140A

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 116,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos

Herramientas

Belimo Assistant 2

Belimo Assistant 2

Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows

Disponible como descarga gratuita
LINK.10

LINK.10

Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación

Precio de lista: 429,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
MFT-C

MFT-C

Adaptador para herramienta de servicio ZTH

Precio de lista: 363,00 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK1-GEN

ZK1-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo

Precio de lista: 94,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
ZK2-GEN

ZK2-GEN

Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP

Precio de lista: 31,60 EUR
Su precio: ...
Añadir a lista de proyectos
Detalles

Especificaciones

Voltaje AC/DC
AC/DC 24 V
Consumo de energía (en funcionamiento)
3.5 W
Consumo de energía (en espera)
1.4 W
Consumo de energía para dimensionado
6 VA
Control de la conexión de alimentación
Cable 1 m, 6x 0.75 mm²
Par de giro
20 Nm
Tipo de control
  • BACnet MS/TP
  • Modbus RTU
  • MP-Bus
  • DC 2...10 V
  • DC 0.5...10 V
  • Híbrido (con comunicación/analógico)
Sentido del movimiento del motor
se puede seleccionar con el interruptor 0/1
Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Ángulo de giro
95°
Tiempo de giro (motor)
150 s / 90°
Tiempo de giro del motor variable
86...346 s
Acoplamiento a ejes
Abrazadera universal reversible 10...20 mm
Categoría de protección
IP54
Grado de protección NEMA
NEMA 2
Tipo de carcasa
UL Enclosure Type 2
Temperatura ambiente
-30...50°C [-22...122°F]

Bienvenido a Belimo {{js-currentCountryName}}

{{js-currentCountryText}}
Contacte con nosotros Política de privacidad Notas de seguridad Condiciones generales de venta y suministro, condiciones de garantía Cambiar la configuración de privacidad Imprenta
+34 91 304 11 11
Suscribirse al boletín de noticias
BELIMO Ibérica de Servomotores S.A., C/San Romualdo 12-14, 28037 Madrid (España)