SM24A-MP-TP
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, MP-Bus, 2...10 V, 150 s (86...346 s), IP54, Terminales
- Precio de lista
- 346,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
AH-20
Palanca para actuador para abrazadera estándar (reversible)
AV12-25-I
Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø12...21 mm CrNi
AV8-25
Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø8...22.7 mm
K-ENSA
Abrazadera estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez ø8...26 mm
Multipack 20 uds.
K-ENSA-I
Abrazadera estándar unilateral para SM..A para CrNi (INOX), rango de nuez ø12...26 mm, para eje de CrNi (INOX)
Multipack 20 uds.
K-SA
Abrazadera reversible para SM..A, NKQ..A, NMQ..A, rango de nuez ø10...20 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH8
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm
Z-ARS180
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.
Z-ARS230
Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.
Z-PI
Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.
ZF10-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF12-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF15-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF16-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZG-SMA
Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano
Accesorio eléctrico
CRP24-B1
Posicionador para montaje mural, 0...100%, margen de trabajo seleccionable, 0...10 V o 2...10 V
Z-UIC
Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ 4...20 mA, alimentación de AC/DC 24 V
ZN230-24MP
Unidad de alimentación MP-Bus para actuadores MP
Herramientas
Belimo Assistant 2
Herramienta de servicio para la configuración, el manejo in situ y la resolución de problemas con cable o de forma inalámbrica. Independiente de la plataforma para Android, Apple iOS y Windows
LINK.10
Belimo Assistant Link Convertidor Bluetooth y USB a NFC y MP-Bus
para unidades Belimo parametrizables y con comunicación
ZTH EU
Herramienta de servicio, con función ZIP-USB, para actuadores Belimo parametrizables y con comunicación, regulador de VAV y dispositivos para funcionamiento en CVAA
ZK1-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: conector de servicio de 6 polos para dispositivo Belimo
ZK2-GEN
Cable de conexión 5 m, A: RJ11 6/4 LINK.10, B: extremo de cable libre para la conexión al terminal MP/PP
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 3.5 W
- Consumo de energía (en espera)
- 1.4 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 6 VA
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 4 mm² (cable ø4...10 mm, 4 hilos)
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
-
- MP-Bus
- DC 2...10 V
- DC 0.5...10 V
- Sentido del movimiento del motor
- se puede seleccionar con el interruptor 0/1
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Tiempo de giro del motor variable
- 86...346 s
- Acoplamiento a ejes
- Abrazadera universal reversible 10...20 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]