SM24A-S-TP
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, Todo-nada, 3 puntos, 150 s, 1x SPDT, IP54, Terminales
- Precio de lista
- 294,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorio mecánico
AH-20
Palanca para actuador para abrazadera estándar (reversible)
AV12-25-I
Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø12...21 mm CrNi
AV8-25
Extensión del eje 240 mm ø20 mm para eje de la compuerta ø8...22.7 mm
K-ENSA
Abrazadera estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez ø8...26 mm
Multipack 20 uds.
K-ENSA-I
Abrazadera estándar unilateral para SM..A para CrNi (INOX), rango de nuez ø12...26 mm, para eje de CrNi (INOX)
Multipack 20 uds.
K-SA
Abrazadera reversible para SM..A, NKQ..A, NMQ..A, rango de nuez ø10...20 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH8
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez ø10...18 mm
Z-ARS180
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.
Z-ARS230
Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.
Z-PI
Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.
ZF10-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, para LMQ..A/NM..A/NMQ..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF12-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, para LMQ..A/NM..A/NMQ..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF15-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, para LMQ..A/NM..A/NMQ..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF16-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, para LMQ..A/NM..A/NMQ..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZG-SMA
Kit de montaje para acoplamiento Para montaje plano
Accesorio eléctrico
Especificaciones
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Consumo de energía (en espera)
- 0.2 W
- Consumo de energía para dimensionado
- 4 VA
- Contacto auxiliar
- 1x SPDT
- Control de la conexión de alimentación
- Terminales 4 mm² (cable ø4...10 mm, 3 hilos)
- Conexión de interruptor auxiliar
- Terminales 4 mm² (cable ø4...10 mm, 3 hilos)
- Par de giro
- 20 Nm
- Tipo de control
-
- Todo-nada
- 3 puntos
- Sentido del movimiento del motor
- Se puede seleccionar con el interruptor en posición 0 (giro antihorario, ccw) o 1 (giro horario, cw)
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Ángulo de giro
- 95°
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Acoplamiento a ejes
- Abrazadera universal reversible 10...20 mm
- Categoría de protección
- IP54
- Grado de protección NEMA
- NEMA 2
- Tipo de carcasa
- UL Enclosure Type 2
- Temperatura ambiente
- -30...50°C [-22...122°F]