SM24A-SR-TP
Actuador rotativo, 20 Nm, AC/DC 24 V, 2...10 V, 150 s, IP54, Terminales
- Precio de lista
- 259,00 EUR
Datos de diseño: Datos de diseño
- Descargas
- Accesorios
- Detalles
Accesorios mecánicos
AH-20
Palanca para actuador para nuez de arrastre estándar (reversible)
AV12-25-I
Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø 12...21 mm CrNi
AV8-25
Prolongador de ejes 240 mm Ø20 mm para eje de compuerta Ø 8...22.7 mm
K-ENSA
Nuez estándar unilateral para NM..A, SM..A, rango de nuez Ø8...26 mm
Multipack 20 uds.
K-ENSA-I
Nuez estándar unilateral para SM..A para CrNi (INOX), rango de nuez Ø12...26 mm, para eje de CrNi (INOX)
Multipack 20 uds.
K-SA
Nuez de arrastre reversible para SM..A, NKQ.., NMQ.., rango de nuez Ø10...20 mm
KG10A
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8 / KH10
KG8
Rótula Adecuado para palanca de transmisión de compuerta KH8
KH8
Palanca de transmisión Ancho de la ranura 8.2 mm, rango de nuez Ø10...18 mm
Z-ARS180
Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.
Z-ARS230
Mecanismo antirrotación, 230 mm, para LM..A / NM..A / SM..A / GM..A / EF..A / GK..A
Multipack 20 uds.
Z-PI
Indicador de posición, Para LM..A, NM..A, SM..A, GM..A
Multipack 20 uds.
ZF10-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF12-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF15-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 15x15 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
ZF16-NSA
Adaptadores para ejes cuadrados, 16x16 mm, Para LMQ..A/NM..A/SM..A
Multipack 20 uds.
Accesorios eléctricos
Z-UIC
Convertidor de señal de tensión/corriente 100 kΩ Alimentación de 24 V AC/DC
Especificaciones
- Accionamiento manual
- Con pulsador, se puede bloquear
- Acoplamiento a ejes
- Nuez de arrastre universal reversible 10...20 mm
- Conexión eléctrica
- Terminales
- Consumo de energía (en espera)
- 0.4 W
- Consumo de energía (en funcionamiento)
- 2 W
- Función de seguridad
- Sin función de seguridad
- Grado de protección
- IP54
- Par
- 20 Nm
- Tiempo de giro (motor)
- 150 s / 90°
- Tipo de control
- DC 2...10 V
- Voltaje AC/DC
- AC/DC 24 V
- Ángulo de giro
- 95