Elementos en su carpeta de descargas

La carpeta de descargas está vacía
elemento(s) en carpeta de descargas

!

TMC230A-S

Actuador rotativo rápido, 2 Nm, AC 100...240 V, Todo-nada, 3 puntos, 35 s, 1 x SPDT, IP54

Precio de lista
166,00 EUR

Datos de diseño: Datos de diseño

  • Descargas
  • Accesorios
  • Detalles
Descargas

Documentación

Textos para la oferta

CAD / BIM

BIM / Revit

CADENAS

Accesorios

Accesorios mecánicos

AV6-20

Extensión del eje 170 mm Ø10 mm para eje de la compuerta Ø 6...16 mm

Precio de lista: 44,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...20 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 172,80 EUR
Su precio: ...

K-ELA10

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...10 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 260,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA13

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...13 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 260,00 EUR
Su precio: ...

K-ELA16

Abrazadera estándar unilateral Para LM..A, TM..A, rango de nuez Ø6...16 mm
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 260,00 EUR
Su precio: ...

Z-ARS180

Mecanismo antirrotación, 180 mm, para TM...A, LM..A, NM..A, TF
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 55,40 EUR
Su precio: ...

ZF10-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...

ZF12-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...

ZF8-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 109,00 EUR
Su precio: ...

ZFRL10-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 10x10 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 172,80 EUR
Su precio: ...

ZFRL12-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 12x12 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 172,80 EUR
Su precio: ...

ZFRL8-LMA

Adaptadores para ejes cuadrados, 8x8 mm, Para LM..A, TM..A
Multipack 20 uds.

Precio de lista: 172,80 EUR
Su precio: ...

Accesorios eléctricos

P10000A

Potenciómetro de realimentación 10 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P1000A

Potenciómetro de realimentación 1 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P140A

Potenciómetro de realimentación 140 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P200A

Potenciómetro de realimentación 200 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P2800A

Potenciómetro de realimentación 2.8 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P5000A

Potenciómetro de realimentación 5 kΩ adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

P500A

Potenciómetro de realimentación 500 Ω adaptable

Precio de lista: 95,40 EUR
Su precio: ...

S1A

Contacto auxiliar 1 x SPDT adaptable

Precio de lista: 58,70 EUR
Su precio: ...

S2A

Contacto auxiliar 2 x SPDT adaptable

Precio de lista: 78,60 EUR
Su precio: ...
Detalles

Especificaciones

Accionamiento manual
Con pulsador, se puede bloquear
Acoplamiento a ejes
Accionador del eje, abrazadera universal 6...20 mm
Conexión eléctrica
Cable
Consumo de energía (en espera)
0.5 W
Consumo de energía (en funcionamiento)
2 W
Contactos auxiliares
1 x SPDT
Función de seguridad
Sin función de seguridad
Grado de protección
IP54
Par
2 Nm
Tiempo de giro (motor)
35 s / 90°
Tipo de control
  • Todo-nada
  • 3 puntos
Voltaje AC/DC
AC 100...240 V
Ángulo de giro
95